Publikovat produkty
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
Specifikace
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota56219XXX
  • Skupina výrobkůFinish sets shower drains
  • Skupina produktůRainDrain Minimalistic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 17 29
  • Název OmniClassShower Drains