Publikovat produkty
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikace
    • Surfaces: - 58150000 Chrome - 58150020 Polished Chrome - 58150130 Polished Bronze - 58150140 Brushed Bronze - 58150250 Brushed Gold Optic - 58150260 Brushed Chrome - 58150300 Polished Red Gold - 58150310 Brushed Red Gold - 58150330 Polished Black Chrome - 58150340 Brushed Black Chrome - 58150800 Stainless Steel Optic - 58150820 Brushed Nickel - 58150830 Polished Nickel - 58150930 Polished Brass - 58150950 Brushed Brass - 58150990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota58150000
    • Skupina výrobkůBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Skupina produktůFlexaplus S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)635
    • Šířka (mm)595
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-21 23 27
    • Název OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures