Publikovat produkty
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60110XXX
    • Skupina výrobkůTop mounted cisterns
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)385
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010864
    • Název ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks