Publikovat produkty
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota60141XXX
      • Skupina výrobkůTop mounted cisterns
      • Skupina produktůEluPura Original
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-10-27
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)330
      • Šířka (mm)390
      • Hloubka (mm)150
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)13.8
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC010864
      • Název ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
      • Popis Uniclass 2015WC cisterns
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
      • Číslo OmniClass23-31 19 00
      • Název OmniClassToilets