Publikovat produkty
OpenTide S Wash bowl 300/300 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 300/300 without overflow

OpenTide S Wash bowl 300/300 without overflow
Specifikace
  • Surfaces: - 60163450 White Specification:
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60163XXX
  • Skupina výrobkůWashbasins
  • Skupina produktůXuniva S
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures