Publikovat produkty
OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow

    OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    Specifikace
    • Surfaces: - 60171450 White Specification:
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60171XXX
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůXuniva U
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures