Publikovat produkty
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60176XXX
    • Skupina výrobkůFull pedestals
    • Skupina produktůCapeTide Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC003401
    • Název ETIMWash basin wrench
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks