Publikovat produkty
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60269XXX
    • Skupina výrobkůTop mounted cisterns
    • Skupina produktůEluPura Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)14.52
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky