Publikovat produkty
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Specifikace
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60310XXX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)375
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)13.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures