Publikovat produkty
61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
hansgrohe

61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
Specifikace
  • Surfaces: - 61174450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota61174XXX
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůEluPura Original
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)310
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)21
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures