Publikovat produkty
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Specifikace
    • Surfaces: - 62022450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62022XXX
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůEluPura Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets