Publikovat produkty
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
    hansgrohe

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal o

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal outlet, AquaChannel Flush, HygieneEffect (unpacked)
    Specifikace
    • Surfaces: - 62039452 White Specification: • material: ceramic • with douche • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • rimless • concealed fixation • horizontal outlet • installation type: floor standing • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH) • CE conformed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62039SVP
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůEluPura Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)31.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures