Publikovat produkty
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Specifikace
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota66001XXX
    • Skupina výrobkůFlush plate
    • Skupina produktůiFrame Original Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)9
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010145
    • Název ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets