Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Novus Single lever bath mixer for exposed installation 71040000

Číslo položky: 71040000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Novus
Skupina produktu: Bath mixers
Šířka (mm): 221
Výška (mm): 196
Hloubka (mm): 210
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Novus Single lever bath mixer for exposed installation

· projection 192 mm
· connection type: s-shaped connections
· centre distance: 150 ± 12 mm
· spray type mixer: normal spray
· flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min
· flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· with silencer
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 2.3

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Popis: Bath taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 5.81 ; 6.87 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Single lever bath mixer for exponsed installation
Name Novus Single lever bath mixer 71040000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Single lever bath mixer for exponsed installation
Features " - projection 172 - 179.5 mm - connection type: s-shaped connections - centre distance: 150 +- 12 mm - normal spray - flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 26 l/min - flow rate bath filler (at 0.3 MPa): 22 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - with automatic resetting - non-return valve - with silencer - suitable for continous flow water heaters - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Single lever bath mixer 71040000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny