Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

Číslo položky: 71050000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Novus
Skupina produktu: Basin mixers
Šířka (mm): 47
Výška (mm): 149
Hloubka (mm): 144
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 1.36

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Popis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®