Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

Číslo položky: 71068000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Novus
Skupina produktu: Shower mixers
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Novus Shower mixer set for concealed installation

· consists of: single lever shower mixer, basic set
· 1 outlet
· connection type: basic set
· ceramic cartridge


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 1.06

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Popis: Bath taps
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Connection Type basic set
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Material ceramic
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

BIMobject®