Publikovat produkty
Logis Single lever basin mixer 190 without waste set
Logis Single lever basin mixer 190 without waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 190 without waste set

    Logis Single lever basin mixer 190 without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 71091000 Chrome - 71091670 Matt Black Specification: • ComfortZone 190 • projection: 166 mm • spout height: 195 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71091000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůLogis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)266
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)204
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures