Publikovat produkty
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with push-open waste set
hansgrohe
Archivovány

Logis Single lever basin mixer 110 Fine with push-open waste set

Logis Single lever basin mixer 110 Fine with push-open waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 71252000 Chrome - 71252670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 121 mm • spout height: 110 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71252000
  • Skupina výrobkůBasin mixers
  • Skupina produktůLogis
  • TypObjekt
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)177
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)146
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures