Publikovat produkty
Logis Single lever basin mixer 240 Fine without waste set
hansgrohe
Archivovány

Logis Single lever basin mixer 240 Fine without waste set

Logis Single lever basin mixer 240 Fine without waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 71258000 Chrome - 71258670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 172 mm • spout height: 232 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71258000
  • Skupina výrobkůBasin mixers
  • Skupina produktůLogis
  • TypObjekt
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)299
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)197
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures