Publikovat produkty
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Specifikace
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71264000
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůLogis Loop
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)198
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures