Publikovat produkty
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 71400007 Chrome - 71400677 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71400007
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůLogis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)207
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)197
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie