Publikovat produkty
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer set for concealed installation

    Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 71409000 Chrome Specification: • consists of: Single lever bath mixer, basic set • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 27,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71409000
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůLogis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures