Publikovat produkty
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71465CHN
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)128
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)132
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves

    Dostupnost regionu

    Asie