Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Dostupné v Spojené státy
hansgrohe
Sledovat
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
71533001
Skupina výrobků
Basin mixers
Skupina produktů
Logis
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-11-23
Číslo vydání
1
Výška (mm)
8.88
Šířka (mm)
13.75
Hloubka (mm)
5.5
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
Související
Související
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Čistá hmotnost (kg)
3
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Ventil
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_60_75_08_54
Popis Uniclass 2015
Mixers
Kód CSI MasterFormat 2014
41 14 33
Název CSI MasterFormat 2014
Mixers
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Stáhnout
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Stáhnout
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Stáhnout
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Stáhnout
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Stáhnout
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Stáhnout