Publikovat produkty
Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 71710001 Chrome - 71710141 Brushed Bronze - 71710341 Brushed Black Chrome - 71710671 Matt Black - 71710701 Matt White - 71710821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71710001
  • Skupina výrobkůBasin mixers
  • Skupina produktůTalis E
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)162
  • Šířka (mm)46
  • Hloubka (mm)169
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures