Publikovat produkty
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 71717000 Chrome - 71717140 Brushed Bronze - 71717340 Brushed Black Chrome - 71717670 Matt Black - 71717700 Matt White - 71717990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 240 • projection: 183 mm • spout height: 234 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71717000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTalis E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)292
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)223
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures