Publikovat produkty
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71718000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTalis E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)149
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures