Publikovat produkty
Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
Specifikace
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71753001
  • Skupina výrobkůBasin mixers
  • Skupina produktůTalis Select E
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)308
  • Šířka (mm)46
  • Hloubka (mm)221
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures