Publikovat produkty
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Specifikace
    • Surfaces: - 71765000 Chrome - 71765140 Brushed Bronze - 71765340 Brushed Black Chrome - 71765670 Matt Black - 71765700 Matt White - 71765990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71765000
    • Skupina výrobkůShower mixers
    • Skupina produktůTalis E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)156
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures