Publikovat produkty
Single lever kitchen mixer with device shut-off valve
Single lever kitchen mixer with device shut-off valve
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with device shut-off valve

    Focus M42 Single lever kitchen mixer 220, device shut-off valve, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 71803000 Chrome Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps 110° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71803000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůM42
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)348
    • Šířka (mm)164
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets