Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Talis Select S Basin mixer 100 with pop-up waste set 72042001

Číslo položky: 72042001
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Talis Select S
Skupina produktu: Basin mixers
Šířka (mm): 51
Výška (mm): 220
Hloubka (mm): 136
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Talis Select S Basin mixer 100 with pop-up waste set

· ComfortZone 100
· projection 112 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 4.5 l/min
· Select cartridge with temperature control
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1
· connection dimension: DN15


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 1.94

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Popis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour Chrome
Connection Size 0.5 in
Connection Type DN15
Material solid brass ; brass
Number Of Heads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Chrome
Material solid brass ; brass

BIMobject®