Publikovat produkty
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set

    Rebris S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 72503000 Chrome - 72503670 Matt Black Specification: • ComfortZone 80 • projection: 121 mm • spout height: 84 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72503XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůRebris S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)143
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)147
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures