Publikovat produkty
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 72808340 Brushed Black Chrome - 72808000 Chrome - 72808670 Matt Black - 72808800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72808XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůTalis M54
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)296
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)256
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets