Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 with pull-out spout 72821003

Číslo položky: 72821003
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Talis Select S
Skupina produktu: Kitchen mixers
Šířka (mm): 121
Výška (mm): 399
Hloubka (mm): 262
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 with pull-out spout

· ComfortZone 300
· swivel range 110° / 150°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8.4 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ½ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 3.18

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kohoutky a směšovače
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Popis: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets