Číslo položky: | 72822800 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Talis Select S |
Skupina produktu: | Kitchen mixers |
Šířka (mm): | 247 |
Výška (mm): | 335 |
Hloubka (mm): | 49 |
Datum publikování: | 2018-01-15 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4011097823577 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/72822800
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 2.72 |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kohoutky a směšovače |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Popis: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Popis: | Sink taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Popis: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
Název OmniClass: | Faucets |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Features | - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 72822800 |
Model Reference | 72822800 |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®