Publikovat produkty
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
    hansgrohe

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 72841000 Chrome - 72841670 Matt Black - 72841800 Stainless Steel Finish Specification: • connection dimension: G ½ inclusive adapter G ¾ • clamping range: 0 - 60 mm • diameter drill hole: 35 mm • diameter: 48.0 mm • device shut-off valve for installation in kitchen sinks and worktops
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72841XXX
    • Skupina výrobkůSupplies
    • Skupina produktůTalis M54
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)48
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)662
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures