Publikovat produkty
Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set

    Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 73041000 Chrome - 73041670 Matt Black - 73041700 Matt White - 73041140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 150 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73041XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTecturis E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures