Publikovat produkty
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm

    Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 73210000 Chrome - 73210670 Matt Black Specification: • ComfortZone 110 • spray type Bidette: shower spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • non-return valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73210XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTecturis E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures