Publikovat produkty
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 73313000 Chrome - 73313670 Matt Black - 73313700 Matt White - 73313140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73313XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTecturis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures