Publikovat produkty
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(10 recenze)
    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 73351000 Chrome - 73351140 Brushed Bronze - 73351670 Matt Black - 73351700 Matt White - 73351823 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: synthetic • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73351XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTecturis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures