Publikovat produkty
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    Logis Universal Shaving mirror with LED light
    Specifikace
    • Surfaces: - 73570000 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73570XXX
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůLogis Universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)234
    • Šířka (mm)236
    • Hloubka (mm)392
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors