Publikovat produkty
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    Specifikace
    • Surfaces: - 73823000 Chrome Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73823XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůM71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)332
    • Šířka (mm)118
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures