Číslo položky: | 73853800 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | M51 |
Skupina produktu: | Kitchen mixers |
Šířka (mm): | 137 |
Výška (mm): | 401 |
Hloubka (mm): | 248 |
Datum publikování: | 2018-01-15 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73853800 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73853800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73853800 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625017388 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/73853800
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 4.16 |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kohoutky a směšovače |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Popis: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Popis: | Sink taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Popis: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
Název OmniClass: | Faucets |
BIMobject®