Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

M4116-H240 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73880800

Číslo položky: 73880800
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: M41
Skupina produktu: Kitchen mixers
Šířka (mm): 136
Výška (mm): 411
Hloubka (mm): 246
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
M4116-H240 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 240
· swivel range 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 9.5 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 4.08

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kohoutky a směšovače
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Popis: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets