Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

M411-H280 Single lever kitchen mixer 73881000

Číslo položky: 73881000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: M41
Skupina produktu: Kitchen mixers
Šířka (mm): 125
Výška (mm): 305
Hloubka (mm): 260
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
M411-H280 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 280
· l-spout
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 2.33

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kohoutky a směšovače
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Popis: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets