Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted 74525000

Číslo položky: 74525000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Metropol
Skupina produktu: Basin mixers
Šířka (mm): 168
Výška (mm): 118
Hloubka (mm): 180
Datum publikování: 2017-03-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 16.5 cm

· consists of: Single lever basin mixer for concealed installation
wall-mounted, waste set
· projection 165 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15
· handle can be positioned on the right or left, depends on the basic
set installation


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 2.14

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Popis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Popis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol single lever basin mixer with loop handle for concealed installation with spout 165 mm wall-mounted
Name Metropol single lever basin mixer with loop handle 74525000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol single lever basin mixer with loop handle for concealed installation with spout 165 mm wall-mounted
Manufacturer hansgrohe
Model Number 74525000
Model Reference 74525000
Name Metropol single lever basin mixer with loop handle 74525000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny