Publikovat produkty
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
    hansgrohe

    74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou

    Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 74713000 Chrome - 74713670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 105 mm • spout height: 74 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74713XXX
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůZesis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)149
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets