Publikovat produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 74802000 Chrome - 74802670 Matt Black - 74802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • Normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74802XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůZesis M33
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)214
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)262
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures