Publikovat produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    Specifikace
    • Surfaces: - 74823000 Chrome - 74823670 Matt Black - 74823800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • projection: 220 mm • spout height: 163 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74823XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůZesis M33
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)259
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)277
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets