Publikovat produkty
Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket

Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Lengths of barre can be joined inside the bracket heads to provide a continuous length. Brackets are available in a range of colors and finishes. Consult the manufacturer for details. Barre to be set 200 mm from the wall.
Specifikace
  • Distance between wall and mounting head: 21 cm Distance between the two bars (double mounting): 20 cm Mounting base dimensions: 3.9 cm (W) x 30.6 cm (L) x 6 mm thick Weight: 1.5 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHarlequin-wall-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Skupina výrobkůBallet barre and bracket
  • Skupina produktůFloor-mounted Ballet Barres
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálŘezivo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Výkonná podlaha